|
|
|
LVS04200
Collettore di terra 24M
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Gamma prodotto
|
Linergy
|
Tipo prodotto
|
Sbarra
|
Nome prodotto
|
Linergy TB
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori per messa a terra
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Apparecchiatura fornita
|
40 morsetti
Terminale 35 mm²
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Cassetta autoportante - largezza 600 mm
Cassetta a parete - largezza 600 mm
Armadio - largezza 650 mm
Cassetta Pack - largezza 550 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Lunghezza
|
450 mm
|
Larghezza
|
13 mm
|
Profondità
|
12 mm
|
Peso prodotto
|
0,36 kg
|
Colore
|
Naturale
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,300 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,300 cm
|
Confezione 1: profondità
|
51,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
348,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,306 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
360
|
Confezione 3: altezza
|
103,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
145,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Senza PVC
|
Sì
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|