|
|
|
LVS04201
Barre di terra nuda 12x3
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Gamma prodotto
|
Linergy
|
Tipo prodotto
|
Sbarra
|
Nome prodotto
|
Linergy TB
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessori per messa a terra
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Apparecchiatura fornita
|
Terminale 35 mm²
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Cassetta autoportante - largezza 600 mm
Cassetta a parete - largezza 600 mm
Armadio - largezza 650 mm
Cassetta Pack - largezza 550 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Lunghezza
|
Totale: 450 mm
Utile: 330 mm
|
Larghezza
|
13 mm
|
Profondità
|
3 mm
|
Peso netto
|
0,16 kg
|
Colore
|
Naturale
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
46,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
169,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
13,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
38,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
58,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,314 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
480
|
Confezione 3: altezza
|
54,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
99,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
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
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Senza PVC
|
Sì
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|