|
|
|
LVS04202
2 collettori di terra 12M
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Gamma prodotto
|
Linergy
|
Tipo prodotto
|
Sbarra
|
Nome prodotto
|
Linergy TB
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessori per messa a terra
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Apparecchiatura fornita
|
Terminale 35 mm²
20 morsetti
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Canalina a pavimento - largezza 300 mm
Canalina a parete - largezza 300 mm
Vano cavi - largezza 300 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 2
|
Lunghezza
|
200 mm
|
Larghezza
|
13 mm
|
Profondità
|
12 mm
|
Peso prodotto
|
0,38 kg
|
Colore
|
Naturale
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,300 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
21,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
359,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
26
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,598 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
416
|
Confezione 3: altezza
|
44,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
164,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh free of SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Toxic heavy metal free
|
Sì
|
Mercury free
|
Sì
|
RoHS exemption information
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|