|
|
|
LVS04239
12 braccialetti H
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Tipo prodotto
|
Braccialetti per cavi
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio di cablaggio
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
PrismaSeT Prisma PH cubicle
PrismaSeT Prisma iPM L Cassetta
PrismaSeT Prisma iPM M Cassetta
|
Caratteristiche tecniche
Posizione di montaggio
|
Orizzontale
|
Installation description
|
Cassetta Pack
Armadio
Cassetta autoportante
Cassetta a parete
|
Quantità per confezione
|
Set da 12
|
Peso netto
|
0,3 kg
|
Materiale
|
Plastica
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,300 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
29,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
304,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,799 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
360
|
Confezione 3: altezza
|
101,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
128,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
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
Senza PVC
|
Sì
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|