|
|
|
LVS04418
Polypact NSXmVIGI 3P senza connes.sbar.
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Gamma prodotto
|
Linergy
|
Tipo prodotto
|
Device feeder
|
Nome prodotto
|
Polypact
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio di connessione
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Compact Compact NSXm interruttore automatico
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Armadio - largezza 650 mm
|
Numero di dispositivi
|
4 (3P)
|
Numero di poli
|
3P
|
Dispositivo installato
|
Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - verticale installazione
|
Installazione
|
Piastra di montaggio
|
Senso di installazione
|
Orizzontale
|
Tensione nominale di isolamento [ui]
|
800 V CA
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
8 kV
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
600 A a 35 °C
|
Tensione nominale di esercizio [ue]
|
690 V
|
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]
|
18 kA
|
I²t all'attivazione
|
4500000 A²s
|
Corrente ammessa
|
575 A a 40 °C: IP31
525 A a 50 °C: IP31
500 A a 40 °C: IP55
450 A a 50 °C: IP55
|
Connessioni - morsetti
|
Alimentazione: connessione bullonata (Fase)
Partenza: innesto (Fase) , 4 uscenti
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Certificazioni prodotto
|
KEMA
ASTA
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Lunghezza
|
480 mm
|
Altezza
|
132 mm
|
Profondità
|
235 mm
|
Colore
|
Nero
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
14,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
24,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
48,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,046 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
21
|
Confezione 2: altezza
|
57,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
95,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|