|
|
|
LVS04504
Barra Linergy V 1000A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Gamma prodotto
|
Linergy
|
Tipo prodotto
|
Profilo barra
|
Nome prodotto
|
Linergy LGY
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
|
Descrizione condotto sbarre
|
Linergy
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Direzione di installazione
|
Verticale, posizione di funzionamento: lato posteriore
Verticale, posizione di funzionamento: laterale
|
Installation description
|
Armadio - largezza 650 mm
Armadio - largezza 650 + 150 mm
|
Tensione nominale di isolamento [ui]
|
1000 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
12 kV (grado di inquinamento: 3)
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
1000 A
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
25 kA (1 s) per 3 supporti (lato posteriore posizione)
30 kA (1 s) per 4 supporti (lato posteriore posizione)
40 kA (1 s) per 3 supporti (laterale posizione)
40 kA (1 s) per 5 supporti (lato posteriore posizione)
|
Corrente ammessa
|
1040 A a 35 °C: <= IP31
950 A a 35 °C: > IP31
|
Sezione condotto sbarre
|
32,5 x 42,5 mm
|
Lunghezza
|
1670 mm
|
Peso netto
|
2,28 kg
|
Colore
|
Naturale
|
Tipo di connessione condotto sbarre
|
T-slot singolo
|
Passo del collegamento
|
Posizione di connessione libera
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Certificazioni prodotto
|
ASTA
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,750 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,750 cm
|
Confezione 1: profondità
|
177,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,154 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
7,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
177,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,617 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P2M
|
Numero di unità per confezione 3
|
80
|
Confezione 3: altezza
|
29,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
120,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
200,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
190,560 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
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
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Senza PVC
|
Sì
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|