Direzione di installazione
|
Verticale, posizione di funzionamento: laterale
Orizzontale, posizione di funzionamento: parte superiore
Orizzontale, posizione di funzionamento: sul fondo
|
Installation description
|
Armadio - largezza 650 mm
Armadio - largezza 650 + 150 mm
Vano cavi - largezza 300 mm
|
Tensione nominale di isolamento [ui]
|
1000 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
12 kV (grado di inquinamento: 3)
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
4000 A
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
60 kA (1 s) per 2 supporti (orizzontale posizione)
85 kA (1 s) per 3 supporti (orizzontale posizione)
85 kA (1 s) per 7 supporti (laterale posizione)
100 kA (1 s) per 4 supporti (orizzontale posizione)
100 kA (1 s) per 9 supporti (laterale posizione)
60 kA (1 s) per 3 supporti (laterale posizione)
75 kA (1 s) per 5 supporti (laterale posizione)
|
Corrente ammessa
|
3620 A a 35 °C: <= IP31
3350 A a 35 °C: > IP31
|
Lunghezza
|
1625 mm
|
Colore
|
Naturale
|
Tipo di connessione condotto sbarre
|
T-slot doppio
|
Passo del collegamento
|
Posizione di connessione libera
|