|
|
|
LVS04652
Supp.barre V fondo Linergy
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Gamma prodotto
|
Linergy
|
Tipo prodotto
|
Supporto condotto sbarre
|
Nome prodotto
|
Linergy LGY
|
Compatibilità gamma
|
Linergy Linergy LGY barra collettrice
PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
|
Apparecchiatura fornita
|
Fornito con hardware di montaggio classe 8.8
|
Caratteristiche tecniche
Connessione contenitore-dispositivo
|
Posteriore sbarra Linergy
|
Installation description
|
Armadio - largezza 650 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Peso netto
|
2,76 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Certificazioni prodotto
|
ASTA
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
58,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,781 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
22,889 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
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
Senza PVC
|
Sì
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|