|
|
|
LVS04743
Bandella isol.20X3 L1800
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Tipo prodotto
|
Barra flessibile isolata
|
Product name
|
PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
PrismaSeT Prisma iPM L Cassetta
PrismaSeT Prisma iPM M Cassetta
Linergy Multiclip device feeder
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio di distribuzione della corrente
|
Norme
|
IEC 61439-2, all'interno della cassetta
IEC 61439-1, all'interno della cassetta
|
Certificazioni prodotto
|
ASTA
|
Caratteristiche tecniche
Connessione contenitore-dispositivo
|
Multiclip ripartitore
|
Installation description
|
Armadio
Cassetta autoportante
Cassetta a parete
|
Dispositivo installato
|
Compact: NSX160
Compact: NSX250
Compact: INS250
Compact: INV250
Easypact: CVS160...250
Multiclip 200 A
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
250 A
|
Sezione condotto sbarre
|
20 x 3 mm
|
Lunghezza
|
1800 mm
|
Peso prodotto
|
1,68 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
193,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,550 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P2M
|
Numero di unità per confezione 2
|
130
|
Confezione 2: altezza
|
34,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
120,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
200,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
218,400 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|