|
|
|
LVS04766
20 bulloni capocorda /Linergy
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Linergy
|
Gamma prodotto
|
Linergy
|
Tipo prodotto
|
Struttura
|
Nome prodotto
|
Linergy LGY
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di fissaggio
|
Compatibilità gamma
|
Linergy Linergy LGYE barra collettrice
Linergy Linergy LGY barra collettrice
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Connessione contenitore-dispositivo
|
Sbarra Linergy
Aletta
|
Apparecchiatura fornita
|
1 dado
1 rondella
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Armadio
|
Filetto ISO
|
M8
|
Quantità per confezione
|
Set da 20
|
Lunghezza
|
25 mm
|
Colore
|
Naturale
|
Peso prodotto
|
0,4 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
411,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,506 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
640
|
Confezione 3: altezza
|
70,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
287,000 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|