|
|
|
LVS04924
Kit frazionamento Schermo forma 2
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT P
|
Tipo prodotto
|
Kit frazionamento
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio di isolamento
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT P struttura
|
Forma di suddivisione scomparto
|
Forma 2
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Armadio, profondità 400 mm
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
6
|
Dispositivo installato
|
Laterale barriera forata
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Larghezza
|
310 mm
|
Peso netto
|
0,46 kg
|
Finitura superficie
|
Opaco
Bucciato
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
27,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
32 cm
|
Confezione 1: peso
|
481 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,331 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
128
|
Confezione 3: altezza
|
73 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
80 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
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
Senza PVC
|
Sì
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|