|
|
|
LVS08178
WALL-MOUNTED DUCT W300 24M PRISMA G IP30
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT G
|
Tipo prodotto
|
Condotto
|
Applicazione
|
Distribuzione elettrica in bassa tensione
|
Tipo di contenitore
|
Quadro funzionale fornito in kit
Metal enclosure
Indoor enclosure
|
Descrizione contenitore
|
Canalina a parete - largezza 300 mm
|
Composizione kit
|
Uprights
Rear plate
Top plate
Bottom plate
|
Informazioni aggiuntive
|
Possibilità di associazione lato-lato e uno sull’altro
|
Type of front plate
|
Senza Da ordinare separatamente
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
24
|
Numero di moduli da 18mm per fila
|
10
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 62208
|
Certificazioni prodotto
|
ASTA
EAC
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
1000 V su condotti sbarre posteriori principali conforme a IEC 61439-2
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Corrente nominale [In]
|
630 A a 40 °C conforme a IEC 61439-2
|
Corrente di corto circuito
|
50 kA
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
25 kA 1 s conforme a IEC 61439-1
|
Corrente nominale ammissibile di picco [Ipk]
|
53 kA conforme a IEC 61439-1
|
Classe di isolamento elettrico
|
Classe I
|
Materiale
|
Lamiera acciaio trattata
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Finitura superficie
|
Bucciato
Opaco
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Larghezza
|
305 mm
|
Altezza
|
1230 mm
|
Profondità
|
205 mm
|
Peso prodotto
|
10,5 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP30 con piastra anteriore
IP40 con porta
IP41 con porta e copertura
IP43 con porta, copertura e guarnizione IP43
|
Grado di protezione IK
|
IK07 con piastra anteriore
IK08 with transparent door
IK10 with plain door
|
Robustezza meccanica
|
Test sismici - 2,5G conforme a IEC 60068-2-57
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
35,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
129,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
11,101 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
95,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
120,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
202,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
290,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh free of SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Toxic heavy metal free
|
Sì
|
Mercury free
|
Sì
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|