Schneider-Electric
 
LVS08188 immagine - metel
LVS08188
Porta canalina 24M Prisma G.
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Gamma prodotto PrismaSeT G
Tipo prodotto Porta
Compatibilità gamma PrismaSeT PrismaSeT G condotto
Attrezzature fornite Porta
Manopola
Serratura a chiave (chiave 405)
Altra serratura a chiave ed inserto Da ordinare separatamente
Cerniera 2
Type of door Piana
Grado di protezione IP IP43 con porta, copertura e guarnizione IP43
IP30 senza porta
IP40 con porta
IP41 con porta e copertura
Caratteristiche tecniche
Installation description Canalina a parete - largezza 300 mm
Lato apertura porta Reversibile
Numero di dispositivi di chiusura 2
Door opening angle 130°
Numero di moduli verticali (50 mm) 24
Materiale contenitore Maniglia: poliammide
Struttura copertura: lamiera d'acciaio trattata
Quantità per confezione Set da 1
Altezza 1230 mm
Larghezza 300 mm
Profondità 33 mm
Peso prodotto 4,4 kg
Finitura superficie Bucciato
Opaco
Colore Bianco (RAL 9003)
Ambiente
Grado di protezione IK IK08 conforme aEN/IEC 62262
Norme di riferimento IEC 61439-2
IEC 61439-1
Trattamento di protezione Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,000 cm
Confezione 1: larghezza 34,000 cm
Confezione 1: profondità 129,500 cm
Confezione 1: peso 6,054 kg
Unità di misura confezione 2 PAL
Numero di unità per confezione 2 30
Confezione 2: altezza 85,000 cm
Confezione 2: larghezza 120,000 cm
Confezione 2: profondità 202,000 cm
Confezione 2: peso 209,650 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP 5868427b-f1fb-44fa-a499-b68313ef1f4e
BVB
print Accettato
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Imballaggio sostenibile
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi