Schneider-Electric
 
LVS08275 immagine - metel
LVS08275
Canalina L300 36M Prisma G
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Gamma prodotto PrismaSeT G
Tipo prodotto Condotto
Applicazione Distribuzione elettrica in bassa tensione
Tipo di contenitore Quadro funzionale fornito in kit
Metal enclosure
Indoor enclosure
Descrizione contenitore Canalina a pavimento - largezza 300 mm
Composizione kit Uprights
Rear plate
Top plate
Bottom plate
Zoccolo
Informazioni aggiuntive Può essere accoppiato lateralmente
Type of front plate Senza Da ordinare separatamente
Numero di moduli verticali (50 mm) 36
Numero di moduli da 18mm per fila 10
Norme di riferimento IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 62208
Certificazioni prodotto ASTA
EAC
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui] 1000 V su condotti sbarre posteriori principali conforme a IEC 61439-2
Frequenza di rete 50/60 Hz
Corrente nominale [In] 630 A a 40 °C conforme a IEC 61439-2
Corrente di corto circuito 50 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 25 kA 1 s conforme a IEC 61439-1
Corrente nominale ammissibile di picco [Ipk] 53 kA conforme a IEC 61439-1
Classe di isolamento elettrico Classe I
Materiale Lamiera acciaio trattata
Trattamento di protezione Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie Bucciato
Opaco
Colore Bianco (RAL 9003)
Larghezza 305 mm
Altezza Con zoccolo: 2030 mm
Profondità 205 mm
Quantità per confezione Set da 1
Ambiente
Grado di protezione IP IP30 con piastra anteriore
IP40 con porta
IP41 con porta e copertura
IP43 con porta, copertura e guarnizione IP43
Grado di protezione IK IK07 con piastra anteriore
IK08 with transparent door
IK10 with plain door
Robustezza meccanica Test sismici - 2,5G conforme a IEC 60068-2-57
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 14,000 cm
Confezione 1: larghezza 37,500 cm
Confezione 1: profondità 190,000 cm
Confezione 1: peso 18,139 kg
Unità di misura confezione 2 PAL
Numero di unità per confezione 2 15
Confezione 2: altezza 83,500 cm
Confezione 2: larghezza 120,000 cm
Confezione 2: profondità 202,000 cm
Confezione 2: peso 297,100 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
BVB
print Accettato
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Imballaggio sostenibile
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi