|
|
|
LVS08334
Porta trasp.Prisma G IP55 15M
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT G
|
Tipo prodotto
|
Porta
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
|
Attrezzature fornite
|
Porta
Manopola
Serratura a chiave (chiave 405)
Altra serratura a chiave ed inserto Da ordinare separatamente
Cerniera 2
|
Type of door
|
Trasparente
|
Grado di protezione IP
|
IP55
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Cassetta a parete - largezza 600 mm
Estensione quadro - largezza 600 mm
|
Lato apertura porta
|
Reversibile
|
Numero di dispositivi di chiusura
|
3
|
Door opening angle
|
180°
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
15
|
Materiale contenitore
|
Vetro
Lamiera d'acciaio trattata
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
850 mm
|
Larghezza
|
600 mm
|
Profondità
|
26 mm
|
Peso netto
|
13,24 kg
|
Materiale
|
Vetro
|
Finitura superficie
|
Bucciato
Opaco
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Ambiente
Grado di protezione IK
|
IK10 conforme aEN/IEC 62262
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
60,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
84,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
12,94 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
89,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
271,0 kg