|
|
|
LVS08371
2 Pannelli alto/basso L600
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT G
|
Tipo prodotto
|
Piastre superiori e inferiori
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
|
Applicazione
|
Distribuzione elettrica in bassa tensione
|
Tipo di contenitore
|
Metal enclosure
|
Installation description
|
Cassetta a parete - largezza 600 mm
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1 for enclosure
IEC 61439-2 for enclosure
|
Certificazioni prodotto
|
ASTA
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Lamiera acciaio trattata
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Finitura superficie
|
Opaco
Bucciato
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Opzioni colori particolari
|
Si
|
Larghezza
|
545 mm
|
Altezza
|
50 mm
|
Profondità
|
230 mm
|
Peso prodotto
|
3,6 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP55 for enclosure
|
Grado di protezione IK
|
IK10
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
26,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
55,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,623 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
45,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
99,0 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|