|
|
|
LVS08392
Elemento laterale zoccolo Prisma G IP55
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT G
|
Tipo prodotto
|
Tassello per zoccolo
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
|
Compatibilità prodotto
|
Quadro IP55
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Cassetta autoportante
Canalina a pavimento
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
150 mm
|
Larghezza
|
600 mm
|
Peso prodotto
|
1,22 kg
|
Colore
|
Grigio antracite (RAL 7016)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
23,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,221 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
350
|
Confezione 2: altezza
|
65,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
439,0 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|