|
|
|
LVS08393
Rivestim.front.zoccolo PrismaG IP55 L600
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT G
|
Tipo prodotto
|
Pannelli di copertura zoccolo
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
|
Compatibilità prodotto
|
Quadro IP55
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Cassetta autoportante - largezza 600 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
150 mm
|
Larghezza
|
600 mm
|
Peso prodotto
|
4,78 kg
|
Colore
|
Grigio antracite (RAL 7016)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
23,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
58,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,85 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
120
|
Confezione 2: altezza
|
86,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
593,0 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|