|
|
|
LVS08406
Struttura Prisma P L650 P400
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT P
|
Tipo prodotto
|
Struttura
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Attrezzature fornite
|
Quattro traverse
Struttura
Kit di associazione laterale
Due telai
|
Informazioni aggiuntive
|
Possibilità di associazione lato-lato e retro-retro
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Armadio - largezza 650 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
2000 mm
|
Larghezza
|
650 mm
|
Profondità
|
400 mm
|
Peso prodotto
|
18,6 kg
|
Finitura superficie
|
Opaco
Bucciato
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 62208
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
42,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
204,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
18,824 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
101,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
120,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
202,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
400,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh free of SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Toxic heavy metal free
|
Sì
|
Mercury free
|
Sì
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|