|
|
|
LVS08434
Tetto Prisma P IP30 L400 P400
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT P
|
Tipo prodotto
|
Tetto
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
|
Applicazione
|
Distribuzione elettrica in bassa tensione
|
Tipo di contenitore
|
Metal enclosure
|
Installation description
|
Armadio - largezza 400 mm, profondità 400 mm
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1 for enclosure
IEC 61439-2 for enclosure
|
Certificazioni prodotto
|
ASTA
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Lamiera acciaio trattata
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Finitura superficie
|
Opaco
Bucciato
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Opzioni colori particolari
|
Si
|
Larghezza
|
400 mm
|
Profondità
|
400 mm
|
Peso prodotto
|
1,76 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP30 for enclosure
|
Grado di protezione IK
|
IK08
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
41,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
41,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,772 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
35,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
81,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
123,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
66,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh free of SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Toxic heavy metal free
|
Sì
|
Mercury free
|
Sì
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|