|
|
|
LVS08514
Porta piena IP30 L400 Prisma P
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT P
|
Tipo prodotto
|
Porta
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle duct
|
Attrezzature fornite
|
Porta
Manopola
Serratura a chiave (chiave 405)
Altra serratura a chiave ed inserto Da ordinare separatamente
Cerniera 2
|
Installazione centralino
|
Armadio a pavimento
|
Type of door
|
Piana
|
Grado di protezione IP
|
IP30
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Vano cavi - largezza 400 mm
|
Lato apertura porta
|
Reversibile
|
Numero di dispositivi di chiusura
|
2
|
Door opening angle
|
120°
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
36
|
Materiale contenitore
|
Lamiera d'acciaio trattata
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
1925 mm
|
Larghezza
|
400 mm
|
Profondità
|
30 mm
|
Peso netto
|
12,44 kg
|
Finitura superficie
|
Opaco
Bucciato
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Ambiente
Grado di protezione IK
|
IK08 conforme aEN/IEC 62262
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
46,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
198,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
13,65 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
85,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
120,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
202,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
293,0 kg
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
Sustainable packaging
|
Yes