|
|
|
LVS08544
Porta trasp. IP55 L400
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma Prodotto
|
PrismaSeT P
|
Tipo Prodotto
|
Porta
|
Compatibilità Gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle duct
|
Attrezzature fornite
|
Porta
Manopola
Serratura a chiave (chiave 405)
Altra serratura a chiave ed inserto Da ordinare separatamente
Cerniera 4
Giunzione in poliuretano
|
Installazione Centralino
|
Armadio a pavimento
|
Type of door
|
Trasparente
|
Grado di protezione IP
|
IP55
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Vano cavi - largezza 400 mm
|
Lato Apertura Porta
|
Reversibile
|
Numero Di Dispositivi Di Chiusura
|
3
|
Door opening angle
|
120°
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
36
|
Materiale contenitore
|
Vetro
Lamiera d'acciaio trattata
|
Quantità Per Confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
1925 mm
|
Larghezza
|
400 mm
|
Profondità
|
30 mm
|
Peso Netto
|
18,18 kg
|
Finitura Superficie
|
Opaco
Bucciato
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Ambiente
Grado Di Protezione Ik
|
IK10 conforme aEN/IEC 62262
|
Norme Di Riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
46,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
197,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
19,200 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
49,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
120,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
202,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
218,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
Sì
|
Numero SCIP
|
53da272d-b040-4851-8009-84e538bee882
|
BVB
|
Accettato
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Imballaggio sostenibile
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|