|
|
|
LVS08608
Struttura L800 P600
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT P
|
Tipo prodotto
|
Struttura
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Attrezzature fornite
|
Quattro traverse
Struttura
Kit di associazione laterale
Due telai
|
Informazioni aggiuntive
|
Il vano sbarre può essere sul lato sinistro o destro
Possibilità di associazione lato-lato e retro-retro
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Armadio - largezza 800 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
2000 mm
|
Larghezza
|
800 mm
|
Profondità
|
600 mm
|
Peso netto
|
25,2 kg
|
Finitura superficie
|
Opaco
Bucciato
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 62208
|
Robustezza meccanica
|
Test sismici rinforzo per la struttura - 2G conforme a IEC 60068-2-57
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
62,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
204,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
26,461 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
83,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
125,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
204,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
450,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Sustainable packaging
|
Yes
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|