|
|
|
LVS08643
Cover Verde L800mm PrismaSeT P
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT P
|
Tipo prodotto
|
Piastra frontale
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Tipo di piastra frontale
|
Piana
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Armadio - largezza 800 mm
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Certificazioni prodotto
|
ASTA
|
Materiale
|
Acciaio verniciato
|
Finitura superficie
|
Bucciato
Opaco
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Verde (RAL 6029)
|
Altezza
|
50 mm
|
Larghezza
|
800 mm
|
Peso prodotto
|
0,80 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Functional unit
|
800 mm PrismaSeT P Armadio
|
Ambiente
Grado di protezione ip
|
IP31
IP41
IP55
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
81,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,316 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
X12
|
Numero di unità per confezione 2
|
110
|
Confezione 2: altezza
|
74,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
163,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|