|
|
|
LVS08683
PPC piena IP55 L300 P600 Prisma P
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
PrismaSeT P
|
Gamma
|
Prisma
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT P condotto
|
Tipo prodotto
|
Piastra passacavo
|
Compatibilità prodotto
|
Quadro IP55
|
Caratteristiche tecniche
Descrizione contenitore
|
Duct - largezza 300 mm
|
Tipo di piastra passacavo
|
Piana
|
Materiale
|
Lamiera acciaio trattata
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Larghezza
|
300 mm
|
Profondità
|
600 mm
|
Peso netto
|
2,62 kg
|
Finitura superficie
|
Opaco
Bucciato
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Ambiente
Grado di protezione ip
|
IP55
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
32,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
59,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,568 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
36,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
63,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|