|
|
|
LVS08728
Zoccolo H100 L800 Prisma P
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT P
|
Tipo prodotto
|
Zoccolo
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
|
Compatibilità prodotto
|
Quadro IP31
IP41 enclosure
|
Caratteristiche tecniche
Installation description
|
Armadio - largezza 800 mm, profondità 400 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
100 mm
|
Larghezza
|
800 mm
|
Profondità
|
400 mm
|
Peso prodotto
|
5,24 kg
|
Finitura superficie
|
Bucciato
Opaco
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,100 cm
|
Confezione 1: profondità
|
78,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,172 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
72
|
Confezione 2: altezza
|
81,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
313,500 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|