|
|
|
LVS08736
Pannello fondo IP30 L650 Prisma P
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT P
|
Tipo prodotto
|
Pannello posteriore
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
|
Applicazione
|
Distribuzione elettrica in bassa tensione
|
Tipo di contenitore
|
Metal enclosure
|
Installation description
|
Armadio - largezza 650 mm
|
Composizione kit
|
Side panel
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1 for enclosure
IEC 61439-2 for enclosure
|
Certificazioni prodotto
|
ASTA
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Lamiera acciaio trattata
|
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Finitura superficie
|
Opaco
Bucciato
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Opzioni colori particolari
|
Si
|
Larghezza
|
650 mm
|
Altezza
|
2000 mm
|
Peso prodotto
|
12,02 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP30 for enclosure
|
Grado di protezione IK
|
IK08
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
68,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
105,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
12,279 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
74,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
198,500 kg