|
|
|
LVS08773
4 supporti amarraggio cavi L300
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT P
|
Tipo prodotto
|
Supporto fascetta
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessorio di cablaggio
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Compatibilità del prodotto
|
Struttura
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Parte posteriore
|
Supporto di montaggio
|
Montanti funzionali
|
Installation description
|
Vano cavi - largezza 300 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 4
|
Lunghezza
|
300 mm
|
Altezza
|
30 mm
|
Larghezza
|
300 mm
|
Profondità
|
10 mm
|
Peso prodotto
|
0,525 kg
|
Materiale
|
Metallo
|
Colore
|
Naturale
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
23,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
505,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
11,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
20,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
49,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,382 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
320
|
Confezione 3: altezza
|
36,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
178,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|