|
|
|
LVS08903
12 Porta etichette H24MM L432
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Tipo prodotto
|
Portaetichette
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Marking accessory
|
Apparecchiatura fornita
|
1 etichetta
1 copertura trasparente
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
PrismaSeT Prisma PH cubicle
PrismaSeT Prisma iPM M Cassetta
PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
Canalis
PrismaSeT Prisma iPM L Cassetta
|
Compatibilità prodotto
|
KN
KS
|
Installazione
|
Adesivo
|
Installation description
|
Armadio
Cassetta autoportante
Cassetta a parete
|
Quantità per confezione
|
Set da 12
|
Altezza
|
24 mm
|
Larghezza
|
432 mm
|
Peso prodotto
|
0,325 kg
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
43,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
348 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,81 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
240
|
Confezione 3: altezza
|
102,5 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
102,5 kg