|
|
|
LVS08963
Tasca porta schemi adesiva
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Tipo prodotto
|
Porta schemi
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
PrismaSeT Prisma PH Cassetta
PrismaSeT Prisma iPM M Cassetta
PrismaSeT Prisma iPM L Cassetta
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Adesivo
|
Installation description
|
Armadio
Cassetta autoportante
Cassetta a parete
Cassetta Pack
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
230 mm
|
Larghezza
|
250 mm
|
Profondità
|
25 mm
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
22,900 cm
|
Confezione 1: profondità
|
24,700 cm
|
Confezione 1: peso
|
134,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
26
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,943 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
624
|
Confezione 3: altezza
|
101,500 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
102,000 kg
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|