|
|
|
LVSST624
Centralino per apparecchi modulari, PrismaSeT S, parete, 6 x 24 moduli, 1 morsettiera di terra, senza porta
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Nome prodotto
|
S
|
Tipo prodotto
|
Cassetta
|
Modello pulsantiera
|
Cassetta di distribuzione
|
Descrizione cassetta/armadio
|
Cassetta a parete
|
Montaggio pulsantiera
|
Superficie
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza
|
Totale: 570 mm
|
Altezza
|
Totale: 1106 mm
|
Profondità
|
Totale : 191 mm
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
24
|
Numero di file orizzontali
|
6
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
144
|
Passo 9 mm
|
288
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Attrezzature fornite
|
Proteggi etichette 6
Strisce di identificazione circuiti 6
Morsettiera 1
Collari di cablaggio 4
Piastra modulare 6
|
Tipo di piastra frontale
|
Modulare
|
Tipo di guida
|
Guida DIN simmetrica
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Parti rimovibili
|
Guida DIN
|
Potenza dissipata in W
|
169 W
|
Corrente nominale [In]
|
160 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V
|
Ingresso cavi
|
Cavo o tubo
Piastre con apertura
Canalina
Piastre rimovibili
|
Numero di morsettiere
|
1 terra con 72 uscenti
|
Partenze blocco distribuzione
|
9 x 25 mm² + 63 x 4 mm² per terra
|
Connessioni - morsetti
|
Collegamento a vite (terra) , 9 6…25 mm²
Push-in (terra) , 63 1,5…4 mm² (flessibile)
Push-in (terra) , 63 6 mm² (rigido o a trefolo)
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Opzione chiusura a chiave
|
Materiale contenitore
|
Contenitore: metallo
Piastra frontale: tecnoplastica
|
Peso prodotto
|
20,350 kg
|
Colore
|
Contenitore: bianco (RAL 9003)
Piastra frontale: bianco (RAL 9003)
|
Mercato
|
Residenziale
Piccoli edifici
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
Piastra frontale: 750 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Grado di protezione IP
|
IP30 senza porta
IP41 con porta
|
Grado di protezione IK
|
IK08 senza porta
IK09 con porta
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…60 °C
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 61439-3
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
21,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
61,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
115,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
22,5 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
96,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
100,5 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
30
|
Garanzia contrattuale
|
|