Schneider-Electric
 
LVSST724 immagine - metel
LVSST724
Centralino per apparecchi modulari, PrismaSeT S, parete, 7 x 24 moduli, 1 morsettiera di terra, senza porta
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Nome prodotto S
Tipo prodotto Cassetta
Modello pulsantiera Cassetta di distribuzione
Descrizione cassetta/armadio Cassetta a parete
Installazione centralino A parete
Caratteristiche tecniche
Larghezza Totale: 570 mm
Altezza Totale: 1256 mm
Profondità Totale : 191 mm
Numero di moduli da 18mm per fila 24
Numero di file orizzontali 7
Numero totale di moduli (18 mm) 168
Passo 9 mm 336
Classe di isolamento Classe II
Attrezzature fornite Proteggi etichette 7
Strisce di identificazione circuiti 7
Morsettiera 1
Collari di cablaggio 5
Piastra modulare 7
Tipo di piastra frontale Modulare
Tipo di guida Guida DIN simmetrica
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Parti rimovibili Guida DIN
Potenza dissipata in W 187 W
Corrente nominale [In] 160 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 400 V
Ingresso cavi Cavo o tubo
Piastre con apertura
Canalina
Piastre rimovibili
Numero di morsettiere 1 Terra con 96 uscenti
Partenze blocco distribuzione 12 x 25 mm² + 84 x 4 mm² per Terra
Connessioni - morsetti Collegamento a vite (Terra) , 12 6…25 mm²
Push-in (Terra) , 84 1,5…4 mm² (flessibile)
Push-in (Terra) , 84 6 mm² (rigido o a trefolo)
Descrizione opzioni bloccaggio Opzione chiusura a chiave
Materiale contenitore Contenitore: metallo
Piastra frontale: Tecnoplastica
Peso netto 23,230 kg
Colore Contenitore: bianco (RAL 9003)
Piastra frontale: bianco (RAL 9003)
Mercato Residenziale
Piccoli edifici
Ambiente
Resistenza al fuoco Piastra frontale: 750 °C conforme a IEC 60695-2-11
Grado di protezione IP IP30 senza porta
IP41 con porta
Grado di protezione IK IK08 senza porta
IK09 con porta
Categoria di sovratensione II
Temperatura ambiente -25…60 °C
Norme di riferimento IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 61439-3
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 21,0 cm
Confezione 1: larghezza 61,5 cm
Confezione 1: profondità 130,5 cm
Confezione 1: peso 26,5 kg
Unità di misura confezione 2 P2M
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 100,0 cm
Confezione 2: larghezza 120,0 cm
Confezione 2: profondità 200,0 cm
Confezione 2: peso 126,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free
Mercury free
RoHS exemption information
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Minimum percentage of recycled plastic content 30
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi