|
|
|
LVSXF4
Otturatori modulari, PrismaSeT S, 24 moduli, 520mm larghezza, plastica, bianco RAL 9003
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Tipo prodotto
|
Otturatore
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'installazione
|
Compatibilità gamma
|
PrismaSeT XS
PrismaSeT S
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Numero di moduli
|
24
|
Materiale
|
Plastica
|
Altezza
|
10 mm
|
Larghezza
|
520 mm
|
Profondità
|
5 mm
|
Peso prodotto
|
20 g
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
43,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
61,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
4,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
6,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
43,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
367,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S04
|
Numero di unità per confezione 3
|
150
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
9,638 kg
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|