Schneider-Electric
 
LVSXH524 immagine - metel
LVSXH524
PrismaSet XS incasso5x24 porta vetro trasparente 1TB
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Nome prodotto XS
Tipo prodotto Cassetta
Modello pulsantiera Cassetta di distribuzione
Installazione centralino Ad incasso
Caratteristiche tecniche
Larghezza Totale: 648 mm
Integrato: 618 mm
Altezza Totale: 960 mm
Integrato: 930 mm
Profondità Totale : 129 mm
Integrato : 86 mm
Profondità interna 80 mm
Numero di moduli da 18mm per fila 24
Numero di file orizzontali 5
Numero totale di moduli (18 mm) 120
Passo 9 mm 240
Classe di isolamento Classe II
Attrezzature fornite Etichetta di identificazione 5
Proteggi etichette 5
Morsettiera 1
Strisce di identificazione circuiti 2
Porta 1
Guida DIN 5
Telaio per fissaggio cavi 4
Piastra posteriore 1
Tipo di piastra frontale Modulare
Tipo di porta Trasparente
Tipo di guida Guida DIN simmetrica
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Parti rimovibili Guida DIN
Potenza dissipata in W 133 W
Corrente nominale [In] 125 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 400 V
Ingresso cavi Cavo o tubo
Piastre con apertura
Piastre rimovibili
Numero di morsettiere 1 Terra con 48 uscenti
Partenze blocco distribuzione 6 x 25 mm² + 42 x 4 mm² per Terra
Connessioni - morsetti Collegamento a vite (Terra) , 6 6…25 mm²
Push-in (Terra) , 42 1,5…4 mm² (flessibile)
Push-in (Terra) , 42 6 mm² (rigido o a trefolo)
Descrizione opzioni bloccaggio Opzione chiusura a chiave
Materiale contenitore Parte posteriore: Termoplastica e lamiera
Contenitore: Tecnoplastica
Piastra frontale: Tecnoplastica
Porta: vetro
Peso netto 23,540 kg
Colore Contenitore: bianco (RAL 9003)
Piastra frontale: bianco (RAL 9003)
Porta: trasparente
Mercato Residenziale
Piccoli edifici
Ambiente
Resistenza al fuoco Piastra posteriore: 850 °C conforme a IEC 60695-2-11
Contenitore: 750 °C conforme a IEC 60695-2-11
Piastra frontale: 750 °C
Grado di protezione IP IP40 con porta chiusa
Grado di protezione IK IK09 con porta chiusa
Categoria di sovratensione II
Temperatura ambiente -25…60 °C
Norme di riferimento CEI 60670-1
CEI 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Marchi qualità IMQ
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 22,000 cm
Confezione 1: larghezza 63,500 cm
Confezione 1: profondità 99,000 cm
Confezione 1: peso 20,295 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 121,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 110,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free
Mercury free
RoHS exemption information
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi