|
|
|
LX1D6F5
Bobina LX1D - TeSys D - LX1D6 - 110 V CA 50 Hz per contattori 80 e 95 A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Tipo prodotto
|
Bobina contattore
|
Nome dispositivo
|
LX1D6
|
Tipo circuito di controllo
|
CA a 50 Hz
|
Tensione di comando [Uc]
|
110 V CA 50 Hz
|
Resistenza media
|
31 Ohm a 20 °C
|
Induttanza circuito chiuso
|
1,9 H
|
Compatibilità prodotto
|
LC1D40
LC1D50
LC1D65...D95
|
Durata meccanica
|
4 Mcicli
|
Maximum operating rate
|
3600 cicli/h a <60 °C
|
Caratteristiche tecniche
Tecnologia bobina
|
Senza modulo soppressore integrato
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
Diseccitazione: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Operativo: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Operativo: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
|
Potenza di spunto in VA
|
200 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
20 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipazione di calore
|
6…10 W a 50/60 Hz
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-5…60 °C
|
Peso prodotto
|
0,28 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
312,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,308 kg