|
|
|
LX1D8FE7
Bobina LX1D - TeSys D - 115 V CA 50/60 Hz
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Tipo prodotto
|
Bobina contattore
|
Nome dispositivo
|
LX1D8
|
Tipo circuito di controllo
|
CA a 50/60 Hz
|
Tensione di comando [Uc]
|
115 V CA 50/60 Hz
|
Resistenza media
|
4377 Ohm a 20 °C
|
Induttanza circuito chiuso
|
109,69 H
|
Compatibilità prodotto
|
LC1D150
LC1D115
|
Durata meccanica
|
8 Mcicli
|
Maximum operating rate
|
1200 cicli/h a <60 °C
|
Caratteristiche tecniche
Tecnologia bobina
|
Senza modulo soppressore integrato
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
Diseccitazione: 0,3...0,5 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Operativo: 0,8...1,15 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
|
Potenza di spunto in VA
|
280…350 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
2…18 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Dissipazione di calore
|
3…4,5 W a 50/60 Hz
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-5…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
17,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
280,0 g