|
|
|
LX1FJ220
Bobina LX1F - TeSys F - 220...230 V CA 40/400 Hz
|
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione DIC 31, 2028
|
|
Fine fornitura standard dei servizi
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Tipo prodotto
|
Bobina contattore
|
Nome dispositivo
|
LX1FJ
|
Compatibilità gamma
|
TeSys TeSys F LC1F contattore
|
Compatibilità prodotto
|
LC1F400
|
Tipo circuito di controllo
|
CA a 40...400 Hz
|
Tensione di comando [Uc]
|
220...230 V CA 40...400 Hz
|
Induttanza circuito chiuso
|
5,1 H
|
Resistenza media
|
37 Ohm picco a 20 °C
1030 Ohm in attesa a 20 °C
|
Tempo di funzionamento
|
100...170 ms apertura
40...75 ms chiusura
|
Durata meccanica
|
10 Mcicli
|
Maximum operating rate
|
2400 cicli/h a <55 °C
|
Caratteristiche tecniche
Tecnologia bobina
|
Senza modulo soppressore integrato
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
Operativo: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Diseccitazione: 0,3...0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
|
Potenza di spunto in VA
|
1075 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
15 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipazione di calore
|
14 W a 40...400 Hz
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-5…55 °C
|
Peso prodotto
|
1 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,154 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,368 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
48
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
66,140 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|