|
|
|
LX4FF024
Bobina LX4F - TeSys F - 24 V CC
|
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione DIC 31, 2028
|
|
Fine fornitura standard dei servizi
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Tipo prodotto
|
Bobina contattore
|
Nome dispositivo
|
LX4FF
|
Compatibilità gamma
|
TeSys TeSys F LC1F contattore
|
Compatibilità prodotto
|
LC1F150
LC1F115
|
Tipo circuito di controllo
|
CC basso assorbimento
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V DC
|
Induttanza circuito chiuso
|
11 H
|
Resistenza media
|
1,12 Ohm picco a 20 °C
177 Ohm in attesa a 20 °C
|
Tempo di funzionamento
|
30...40 ms chiusura
30...50 ms apertura
|
Durata meccanica
|
10 Mcicli
|
Maximum operating rate
|
2400 cicli/h a <55 °C
|
Caratteristiche tecniche
Tecnologia bobina
|
Senza modulo soppressore integrato
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
Operativo: 0,85...1,1 Uc 55 °C)
Diseccitazione: 0,15...0,2 Uc 55 °C)
|
Potenza di spunto in W
|
560 W 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento W
|
4,5 W a 20 °C
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-5…55 °C
|
Peso prodotto
|
0,43 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,300 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
528,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
14
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,824 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|