|
|
|
LX9FF110
Bobina LX9F - TeSys F - 110...115 V CA 40/400 Hz
|
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione DIC 31, 2028
|
|
Fine fornitura standard dei servizi
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Tipo prodotto
|
Specific contactor coil
|
Nome dispositivo
|
LX9FF
|
Compatibilità gamma
|
TeSys TeSys F LC1F contattore
|
Compatibilità prodotto
|
LC1F115
LC1F150
|
Tipo circuito di controllo
|
CA a 40...400 Hz basso assorbimento
|
Tensione di comando [Uc]
|
110...115 V CA 40...400 Hz
|
Induttanza circuito chiuso
|
2,08 H
|
Resistenza media
|
14,8 Ohm picco a 20 °C
579 Ohm in attesa a 20 °C
|
Tempo di funzionamento
|
130 ms apertura
35 ms chiusura
|
Durata meccanica
|
10 Mcicli
|
Maximum operating rate
|
2400 cicli/h a <55 °C
|
Caratteristiche tecniche
Tecnologia bobina
|
Senza modulo soppressore integrato
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
Operativo: 0,85...1,1 Uc 55 °C)
Diseccitazione: 0.2...0.55 Uc 55 °C)
|
Potenza di spunto in VA
|
690…855 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
6,6…8,1 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
|
Dissipazione di calore
|
5,9…7,2 W
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-5…55 °C
|
Peso prodotto
|
0,43 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
17,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
531,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
14
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,872 kg