|
|
|
LXD1E7
Bobina LXD1 - TeSys D - 48 V CA 50/60Hz
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Tipo prodotto
|
Bobina contattore
|
Nome dispositivo
|
LXD1
|
Tipo circuito di controllo
|
CA a 50/60 Hz
|
Tensione di comando [Uc]
|
48 V CA 50/60 Hz
|
Resistenza media
|
21,7 Ohm a 20 °C
|
Induttanza circuito chiuso
|
0,87 H
|
Compatibilità prodotto
|
LC1DT20...DT40
LC1D09...D38
CAD
|
Durata meccanica
|
15 Mcicli
|
Maximum operating rate
|
3600 cicli/h a <60 °C
|
Caratteristiche tecniche
Tecnologia bobina
|
Senza modulo soppressore integrato
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
Diseccitazione: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
Operativo: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
Operativo: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
|
Potenza di spunto in VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Assorbimento potenza di mantenimento VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Dissipazione di calore
|
2…3 W a 50/60 Hz
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-5…60 °C
|
Peso prodotto
|
0,07 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
76,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,918 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|