Numero di fasi della rete
|
Trifase
Monofase
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
200...240 V (- 10...15 %) per trifase
200...240 V (-20...15%) per monofase
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
200…255 V trifase
170…255 V monofase
|
Frequenza di alimentazione
|
50/60 Hz - 5...5 %
|
Frequenza di rete
|
47,5...63 Hz
|
Filtro EMC
|
Senza filtro EMC
|
Corrente di uscita continua
|
0,9 A a 16 kHz
|
Picco corrente uscita 3s
|
2,7 A a 220 V
|
Potenza continua
|
100 W a 220 V
|
Alimentazione nominale
|
0,1 kW a 220 V 16 kHz
|
Frequenza di commutazione
|
16 kHz
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Massima corrente di dispersione
|
1,3 mA
|
Tensione di uscita
|
<= tensione di alimentazione
|
Isolamento elettrico
|
Tra potenza e controllo
|
Tipo di cavi
|
Cavo motore schermato 0…55 °C) rame
|
Collegamento elettrico
|
Morsetto a molla, capacità di serraggio: 0,82...1 mm², AWG 18 (L1-L2)
Morsetto a molla, capacità di serraggio: 0,82...1 mm², AWG 18 (R, S, T)
Morsetto a molla, capacità di serraggio: 0,82...1 mm², AWG 18 (U, V, W, PE)
Morsetto a molla, capacità di serraggio: 0,82...1 mm², AWG 18 (PA/+, PBe)
|
Numero ingressi digitali
|
8 programmabile (CN1)
1 pulse train input (PTI) (CN1)
2 fast capture (CN1)
1 safety function STO (CN9)
|
Tensione ingresso digitale
|
24 V CC per logica
|
Logica ingresso digitale
|
Positiva o negativa (CN1)
|
Numero uscite digitali
|
5 uscita logica (CN1) a 12...24 V CC
1 pulse train output (PTO) (CN1)
|
Tensione uscita digitale
|
12...24 V DC
|
Logica uscita digitale
|
Positivo o negativo (CN1)
|
Numero ingressi analogici
|
2
|
Errore precisione assoluta
|
0.001
|
Tipo ingresso analogico
|
Ingresso tensione analogico V_REF: - 10...10 V, impedenza: 10 kOhm, risoluzione: 14 bit
Ingresso tensione analogico T_REF
|
Tipo segnale di controllo
|
Feedback dell'encoder del servomotore CN2
|
Tipo di protezione
|
Contro polarità inversa: segnale ingressi
Contro cortocircuiti: segnale uscite
Sovracorrente: motore
Sovratensione: motore
Sottotensione: motore
Sovratemperatura: motore
Sovraccarico: motore
Overspeed: motore
|
Funzione di sicurezza
|
STO (safe torque off), integrato
|
Livello di sicurezza
|
SIL 2 conforme a IEC 61800-5-2: 2007
SIL 2 conforme a IEC 61508-1: 2010
PL d/category 3 conforme a ISO 13849-1: 2008
SIL 2 conforme a ISO 13849-1: 2009/AC
SIL 2 conforme a IEC 60204-1: 2006
SIL 2 conforme a IEC 60204-1: 2009/A1
SIL 2 conforme a IEC 60204-1: 2010/AC
SIL 2 conforme a IEC 62061: 2012
|
Interfaccia di comunicazione
|
CANopen, integrato
CANmotion, integrato
|
Tipo di connettore
|
RJ45 (CN4) per CANopen, CANmotion
|
Metodo di accesso
|
Slave
|
Velocità di trasmissione
|
250 kbit/s per lunghezza bus di 100…250 m per CANopen, CANmotion
500 kbit/s per lunghezza bus di 4…100 m per CANopen, CANmotion
1 Mbit/s per lunghezza bus di 4 m per CANopen, CANmotion
|
Numero di indirizzi
|
1…127 per CANopen, CANmotion
|
Interfaccia fisica
|
RS485 per slave Modbus seriale
|
LED di stato
|
1 LED (Rosso) charge
1 LED (verde) RUN
1 LED (Rosso) errore
|
Funzione di segnalazione
|
Servo status and fault codes five 7-segment display units
|
Marcatura
|
CSA
CULus
CE
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Operating position
|
Verticale
|
Compatibilità prodotto
|
Servo motore BCH2 (40 mm, 2 a 100 W
|
Larghezza
|
55 mm
|
Altezza
|
150 mm
|
Profondità
|
146 mm
|
Peso prodotto
|
1 kg
|
Corrente d'uscita 3s picco 2
|
2,7 A a 220 V
|
Corrente d'uscita 3s picco 3
|
2,7 A a 220 V
|