Gamma prodotto
|
Lexium 32
|
Nome dispositivo
|
LXM32M
|
Tipo prodotto
|
Servoazionamento movimento
|
Formato del variatore
|
Book
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
200...240 V - 15...10 %
380...480 V - 15...10 %
|
Limiti tensione alimentazione
|
170…264 V
323…528 V
|
Frequenza di alimentazione
|
50/60 Hz - 5...5 %
|
Frequenza di rete
|
47,5...63 Hz
|
Filtro EMC
|
Integrato
|
Corrente di uscita continua
|
24 A a 8 kHz
|
Picco corrente uscita 3s
|
72 A a 208 V per 5 s
72 A a 480 V per 5 s
|
Maximum continuous power
|
6500 W a 208 V
13000 W a 400 V
13000 W a 480 V
|
Alimentazione nominale
|
5 kW a 208 V 8 kHz
7 kW a 400 V
7 kW a 480 V 8 kHz
|
Corrente di linea
|
21,1 A 34 % a 208 V, con induttanza di linea esterna di 1 mH
22,5 A 45 % a 400 V, con induttanza di linea esterna di 1 mH
19,5 A 55 % a 480 V, con induttanza di linea esterna di 1 mH
21,9 A 106 % a 208 V, senza induttanza di linea
17,3 A 126 % a 400 V, senza induttanza di linea
14,6 A 129 % a 480 V, senza induttanza di linea
|
Frequenza di commutazione
|
8 kHz
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Massima corrente di dispersione
|
30 mA
|
Tensione di uscita
|
<= tensione di alimentazione
|
Isolamento elettrico
|
Tra potenza e controllo
|
Tipo di cavi
|
Cavo IEC intrecciato singolo 50 °C) rame 90°C XLPE/EPR
|
Collegamento elettrico
|
Morsetto, capacità di serraggio: 3 mm², AWG 12 (CN8)
|
Coppia di serraggio
|
0,5 Nm CN8:
|
Numero ingressi digitali
|
2 Acquisizione ingressi discreti
|
Tipo di ingresso digitale
|
Acquisizione (CAP terminali)
|
Durata campionamento
|
0,25 ms
|
Tensione ingresso digitale
|
24 V CC per Acquisizione
|
Logica ingresso digitale
|
Positivo (compliment of STO_A, compliment of STO_B) allo Stato 0: < 5 V allo Stato 1: > 15 V conforme a EN/IEC 61131-2 tipo 1
|
Tempo di risposta
|
<= 5 ms compliment of STO_A, compliment of STO_B
|
Numero uscite digitali
|
3
|
Tipo di uscita digitale
|
Logica uscite (DO)24 V CC
|
Tensione uscita digitale
|
<= 30 V CC
|
Logica uscita digitale
|
Positivo o negativo (DO) conforme a EN/IEC 61131-2
|
Tempo di rimbalzo contatto
|
<= 1 ms per compliment of STO_A, compliment of STO_B
|
Corrente di frenatura
|
50 mA
|
Tempo di risposta su uscita
|
250 µs (DO) per digitale uscite
|
Tipo segnale di controllo
|
Uscita a treno d'impulsi (PTO) RS422 <500 kHz <100 m
|
Tipo di protezione
|
Contro polarità inversa: segnale ingressi
|
Funzione di sicurezza
|
STO (safe torque off), integrato
|
Livello di sicurezza
|
SIL 3 conforme a EN/IEC 61508
|
Interfaccia di comunicazione
|
Modbus, integrato
Profinet, with separated communication card
|
Tipo di connettore
|
RJ45 (identificato come CN7) per Modbus
|
Commissioning port
|
Multipunto RS485 a 2 cavi per Modbus
|
Velocità di trasmissione
|
9600, 19200, 38400 bps per lunghezza bus di 40 m per Modbus
|
Numero di indirizzi
|
1…247 per Modbus
|
LED di stato
|
1 LED (Rosso) Tensione servoazionamento
|
Funzione di segnalazione
|
Visualizzazione guasti 7 segmenti
|
Marcatura
|
CE
|
Operating position
|
Verticale +/- 10 gradi
|
Compatibilità prodotto
|
Servo motore BMH (140 mm, 2
|
Larghezza
|
108 mm
|
Altezza
|
270 mm
|
Profondità
|
237 mm
|
Peso prodotto
|
4,8 kg
|
Compatibilità elettromagnetica
|
CEM condotta, classe A gruppo 1 conforme a EN 55011
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 61800-3
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI EN 60529
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn (F= 13…150 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60028-2-27
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a EN/IEC 61800-5-1
|
Caratteristiche ambientali
|
Classi 3C1 conforme a IEC 60721-3-3
|
Umidità relativa
|
Classe 3K3 (da 5 a 85%) senza condensa conforme a IEC 60721-3-3
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
0…50 °C conforme a UL
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Tipo di raffreddamento
|
Ventola integrata
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 1000 m senza declassamento
|