|
|
|
LXM32MD85N4
Servo Drive AC Lexium32 Modular 85A Trifase, 208/400/480 Vca
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Lexium 32
|
Nome dispositivo
|
LXM32M
|
Tipo prodotto
|
Servoazionamento movimento
|
Formato del variatore
|
Book
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
380...480 V - 15...10 %
|
Limiti tensione alimentazione
|
323…528 V
|
Frequenza di alimentazione
|
50/60 Hz - 5...5 %
|
Frequenza di rete
|
47,5...63 Hz
|
Filtro EMC
|
Integrato
|
Corrente di uscita continua
|
32 A a 4 kHz
|
Picco corrente uscita 3s
|
85 A a 480 V per 5 s
|
Maximum continuous power
|
1600 W a 400 V
9000 W a 230 V
9000 W a 480 V
|
Alimentazione nominale
|
9 kW a 400 V 8 kHz
5 kW a 230 V 4 kHz
9 kW a 480 V 8 kHz
|
Corrente di linea
|
3,5 A 88 % a 380 V, con induttanza di linea esterna di 2 mH
2,9 A 98 % a 480 V, con induttanza di linea esterna di 2 mH
3,6 A 174 % a 480 V, senza induttanza di linea
19,9 A 145 % a 480 V, senza induttanza di linea
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza di commutazione
|
4 kHz
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Massima corrente di dispersione
|
30 mA
|
Tensione di uscita
|
<= tensione di alimentazione
|
Isolamento elettrico
|
Tra potenza e controllo
|
Tipo di cavi
|
Cavo IEC intrecciato singolo 50 °C) rame 90°C XLPE/EPR
|
Collegamento elettrico
|
Morsetto, capacità di serraggio: 5 mm², AWG 10 (CN1)
Morsetto, capacità di serraggio: 5 mm², AWG 10 (CN10)
Morsetto, capacità di serraggio: 8 mm², AWG 8 (CN8)
|
Coppia di serraggio
|
0,7 Nm CN1:
0,7 Nm CN10:
3,8 Nm CN8:
|
Numero ingressi digitali
|
2 Acquisizione ingressi discreti
2 sicurezza ingressi discreti
4 logica ingressi discreti
|
Tipo di ingresso digitale
|
Acquisizione (CAP terminali)
Logica (DI terminali)
Sicurezza (compliment of STO_A, compliment of STO_B terminali)
|
Durata campionamento
|
0,25 ms DI: digitale
0,25 ms
|
Tensione ingresso digitale
|
24 V CC per Acquisizione
24 V CC per logica
24 V CC per sicurezza
|
Logica ingresso digitale
|
Positivo (compliment of STO_A, compliment of STO_B) allo Stato 0: < 5 V allo Stato 1: > 15 V conforme a EN/IEC 61131-2 tipo 1
Positivo (DI) allo Stato 0: > 19 V allo Stato 1: < 9 V conforme a EN/IEC 61131-2 tipo 1
Positiva o negativa (DI) allo Stato 0: < 5 V allo Stato 1: > 15 V conforme a EN/IEC 61131-2 tipo 1
|
Tempo di risposta
|
<= 5 ms compliment of STO_A, compliment of STO_B
|
Numero uscite digitali
|
3
|
Tipo di uscita digitale
|
Logica uscite (DO)24 V CC
|
Tensione uscita digitale
|
<= 30 V CC
|
Logica uscita digitale
|
Positivo o negativo (DO) conforme a EN/IEC 61131-2
|
Tempo di rimbalzo contatto
|
<= 1 ms per compliment of STO_A, compliment of STO_B
2 µs per CAP
0.25 µs...1.5 ms per DI
|
Corrente di frenatura
|
50 mA
|
Tempo di risposta su uscita
|
250 µs (DO) per digitale uscite
|
Tipo segnale di controllo
|
Uscita a treno d'impulsi (PTO) RS422 <500 kHz <100 m
Impulso/direzione (P/D), A/B, CW/CCW Collegamento 5 V, 24 V (collettore aperto) <10 kHz <1 m
Impulso/direzione (P/D), A/B, CW/CCW Collegamento 5 V, 24 V (push-pull) <200 kHz <10 m
Impulso/direzione (P/D), A/B, CW/CCW RS422 <1000 kHz <100 m
|
Tipo di protezione
|
Contro polarità inversa: segnale ingressi
Contro cortocircuiti: segnale uscite
|
Funzione di sicurezza
|
STO (safe torque off), integrato
SS1 (safe stop 1), with separated eSM safety card
SS2 (safe stop 2), with separated eSM safety card
SLS (safe limited speed), with separated eSM safety card
|
Livello di sicurezza
|
SIL 3 conforme a EN/IEC 61508
PL = e conforme a ISO 13849-1
|
Interfaccia di comunicazione
|
Modbus, integrato
CANopen, with separated communication card
CANmotion, with separated communication card
Ethernet/IP, with separated communication card
DeviceNet, with separated communication card
I/O, with separated communication card
Profinet, with separated communication card
|
Tipo di connettore
|
RJ45 (identificato come CN7) per Modbus
|
Commissioning port
|
Multipunto RS485 a 2 cavi per Modbus
|
Velocità di trasmissione
|
9600, 19200, 38400 bps per lunghezza bus di 40 m per Modbus
|
Numero di indirizzi
|
1…247 per Modbus
|
LED di stato
|
1 LED (Rosso) Tensione servoazionamento
|
Funzione di segnalazione
|
Visualizzazione guasti 7 segmenti
|
Marcatura
|
CE
|
Operating position
|
Verticale +/- 10 gradi
|
Compatibilità prodotto
|
Servo motore BMH (190 mm, 1
Servo motore BMH (190 mm, 2
Servo motore BMH (190 mm, 3
Servo motore BMH (205 mm, 3
|
Larghezza
|
180 mm
|
Altezza
|
385 mm
|
Profondità
|
240 mm
|
Peso prodotto
|
9,6 kg
|
Ambiente
Compatibilità elettromagnetica
|
CEM condotta, classe A gruppo 1 conforme a EN 55011
CEM condotta, classe A gruppo 2 conforme a EN 55011
CEM condotta, ambiente 2 categoria C3 conforme a EN/IEC 61800-3
CEM condotta, categoria C2 conforme a EN/IEC 61800-3
Suscettività ai campi elettromagnetici, livello 3 conforme a EN/IEC 61000-4-3
Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs, livello 3 conforme a EN/IEC 61000-4-5
Prova di immunità ai transitori veloci / burst, livello 4 conforme a EN/IEC 61000-4-4
CEM irradiate, classe A gruppo 2 conforme a EN 55011
CEM irradiate, categoria C3 conforme a EN/IEC 61800-3
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
TÜV
UL
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI EN 60529
IP20 conforming to EN/IEC 61800-5-1
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn (F= 13…150 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm picco-picco (F= 3…13 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60028-2-27
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a EN/IEC 61800-5-1
|
Caratteristiche ambientali
|
Classi 3C1 conforme a IEC 60721-3-3
|
Umidità relativa
|
Classe 3K3 (da 5 a 85%) senza condensa conforme a IEC 60721-3-3
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
0…50 °C conforme a UL
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Tipo di raffreddamento
|
Ventola integrata
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 1000 m senza declassamento
> 1000...3000 m con condizioni
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
26,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
56,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
34,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
10,506 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
2
|
Confezione 2: altezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
29,512 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|