|
|
|
LZ1H6X53BD
Avviatore diretto 3KW 24 vdc molla
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome prodotto
|
TeSys Hybrid
|
Nome dispositivo
|
LZ1H
|
Tipo prodotto
|
Ultra-compact starter
|
Tipologia avviatore
|
Avviamento diretto
|
Numero di poli
|
3P
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
500 V CA
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
6,5 A a 500 V AC-53A
9 A a 500 V AC-51
5 A a 500 V AC-53A montaggio affiancato
7 A a 500 V AC-51 montaggio affiancato
|
Campo di regolazione protezione termica
|
1,5…9 A
|
Potenza motore in kW
|
1,5 kW a 220 V CA 0,65
1,5 kW a 230 V CA 0,65
2,2 kW a 380 V CA 0,65
3 kW a 400 V CA 0,65
3 kW a 415 V CA 0,65
3 kW a 440 V CA 0,65
3 kW a 500 V CA 0,65
|
Potenza motore in hp
|
1 hp a 200 V CA
1,5 hp a 230 V CA
3 hp a 460 V CA
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
Classe di sgancio per sovraccarico termico
|
Classe 10A conforme a IEC 60947-4-2
|
Caratteristiche tecniche
Contatti ausiliari disponibili su ciascun contattore
|
1 C/O segnalazione guasti
|
Limiti tensione circuito di controllo
|
19,2...30 V CC
|
Assorbimento di corrente
|
<= 40 mA a 24 V CC
|
Reset
|
Manuale
Reset automatico
Reset elettrico
|
Electrical durability
|
30 Mcicli
|
Cadenza massima di funzionamento
|
120 cicli/m AC-51 50 %
6 cicli/m AC-53A 50 %
|
Installazione
|
Con clip
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Connessioni - morsetti
|
Terminale a molla 1 cavo 0,2…2,5 mm² - rigidità cavo: rigido
Terminale a molla 1 cavo 0,25…2,5 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
Terminale a molla 1 cavo 0,2…2,5 mm² - rigidità cavo: flessibile - senza estremità cavo
|
Certificazioni
|
CE
CULus
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Larghezza
|
22,5 mm
|
Altezza
|
99 mm
|
Profondità
|
114,5 mm
|
Peso prodotto
|
212 g
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente
|
-25…30 °C senza riduzione
30…70 °C con declassamento
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
241,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,584 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità