|
|
|
M9A26929
SD+OF 24-415VAC 24-130VDC
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 27, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Multi 9
|
Tipo prodotto
|
Doppio contatto aperto/chiuso o sganciato
|
Nome dispositivo
|
SD + OF
|
Composizione contatti segnale
|
2 A/C
|
Corrente nominale [In]
|
3 A at 415 V, CA 50/60 Hz
6 A at <= 240 V, CA 50/60 Hz
|
Tensione di comando [Uc]
|
240...415 V CA 50/60 Hz
24...130 V CC
|
Passo 9 mm
|
1
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [ui]
|
500 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp]
|
4 kV
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
No
|
Altezza
|
90 mm
|
Larghezza
|
9 mm
|
Profondità
|
73,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,038 kg
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a pinza (parte inferiore) 1 cavi 2,5 mm² (AWG 14) - Rigido
Morsetto a pinza (parte inferiore) 2 cavi 1,5 mm² (AWG 16) - Rigido
|
Lunghezza spelatura fili
|
9 mm per parte inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
1 Nm parte inferiore
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CEI EN 60947-5-1
EN 62019-2
|
Certificazioni prodotto
|
UR
UL
CCC
PCT
CSA
|
Temperatura ambiente
|
-25…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,400 cm
|
Confezione 1: peso
|
46,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
8,700 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
26,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
615,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
108
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
6,028 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|