|
|
|
M9A27108
Bobina MN 24VAC
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Multi 9
|
Tipo prodotto
|
Bobina di min tensione
|
Nome dispositivo
|
MN
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CA 50/60 Hz
24 V CC
|
Tipo di controllo
|
Standard
|
Passo 9 mm
|
2
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Multi 9 Multi 9 C60 C60BP
Multi 9 Multi 9 C60 C60BPR
Multi 9 Multi 9 C60 C60SP
Multi 9 Multi9 GFP GFP
Multi 9 Multi 9 C60H-DC C60H-DC
|
Segnalazione locale
|
Indicatore azione
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
Parte superiore: SI
|
Altezza
|
82,5 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
68 mm
|
Peso prodotto
|
0,066 kg
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a pinza (parte inferiore) - 1 cavi 2,5 mm² (AWG 14) - rigido
Morsetto a pinza (parte inferiore) - 2 cavi 1,5 mm² (AWG 16) - rigido
|
Lunghezza spelatura fili
|
9 mm for parte inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
1 Nm parte inferiore
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-1
|
Certificazioni prodotto
|
PCT
UR
UL
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Temperatura ambiente
|
-25…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,900 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,400 cm
|
Confezione 1: peso
|
73,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
8,700 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
26,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
652,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
32
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
3,088 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|