Tensione nominale di impiego [Ue]
|
240 V CA 50/60 Hz
415 V CA 50/60 Hz
60 V DC
|
Limite di sgancio magnetico
|
4 x In +/- 20 % CA
5.7 x In +/- 20 % DC
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
2,25 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 415 V CA
7,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 240 V CA
20 kA 100 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 60 V DC
2,25 kA 75 % conforme a GB 14048.2 - 415 V CA
7,5 kA 75 % conforme a GB 14048.2 - 240 V CA
20 kA 100 % conforme a GB 14048.2 - 60 V DC
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V CA conforme a EN/IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV conforme a EN/IEC 60947-2
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFF
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
2
|
Altezza
|
81 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
72 mm
|
Colore
|
Grigio
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
10000 cicli
|
Predisposizione per chiusura a lucchetto
|
Lucchettabile
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore)1…35 mm² (AWG 18...AWG 2) - rigido
Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore)1…25 mm² (AWG 18...AWG 3) - flessibile con ghiera
Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore)1…25 mm² (AWG 18...AWG 8) - flessibile
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm for parte superiore o inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
3,5 Nm parte superiore o inferiore
|
Protezione differenziale
|
Senza
|