|
|
|
M9F42206
Interruttore magnetotermico C60BP 2P C 6A 10kA 480Y/277V UL489
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Multi 9
|
Nome prodotto
|
Multi 9 C60
|
Tipo prodotto
|
Interruttore modulare
|
Nome dispositivo
|
C60BP
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Numero di poli
|
2P
|
Numero di poli protetti
|
2
|
Corrente nominale [In]
|
6 A a 25 °C conforme a EN/IEC 60947-2
|
Tipo di rete
|
DC
CA
|
Tecnologia sganciatore
|
Magnetotermico
|
Codice curva
|
C
|
Potere di interruzione
|
6 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 440 V CA
10 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 415 V CA
20 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 240 V CA
6 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 440 V CA
10 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 415 V CA
20 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 240 V CA
14 kA AIR conforme a UL 489 a 240 V CA
10 kA AIR conforme a UL 489 a 125 V DC
10 kA AIR conforme a UL 489 a 480Y/277 V CA
14 kA AIR conforme a CSA C22.2 No 5 a 240 V CA
10 kA AIR conforme a CSA C22.2 No 5 a 480Y/277 V CA
10 kA AIR conforme a CSA C22.2 No 5 a 125 V DC
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a EN/IEC 60947-2
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-2
GB 14048.2
UL 489
CSA C22.2 No 5
|
Certificazioni prodotto
|
IEC
CCC
CSA
UL
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
240 V CA 50/60 Hz
415 V CA 50/60 Hz
440 V CA 50/60 Hz
|
Limite di sgancio magnetico
|
8,5 x In +/- 20 % CA
12 x In +/- 20 % DC
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
4,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 440 V CA
7,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 415 V CA
15 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 240 V CA
4,5 kA 75 % conforme a GB 14048.2 - 440 V CA
7,5 kA 75 % conforme a GB 14048.2 - 415 V CA
15 kA 75 % conforme a GB 14048.2 - 240 V CA
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V CA conforme a EN/IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV conforme a EN/IEC 60947-2
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFF
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
4
|
Altezza
|
103 mm
|
Larghezza
|
36 mm
|
Profondità
|
72 mm
|
Colore
|
Grigio
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
10000 cicli
|
Predisposizione per chiusura a lucchetto
|
Lucchettabile
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore)1…25 mm² (AWG 18...AWG 8) - rigido
Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - flessibile con ghiera
Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - flessibile
|
Lunghezza spelatura fili
|
14 mm for parte superiore o inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
2,5 Nm parte superiore o inferiore
|
Protezione differenziale
|
Senza
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a EN/IEC 60947-2
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a CEI 60068-1
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
|
Temperatura ambiente
|
-30…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,300 cm
|
Confezione 1: peso
|
242,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
11,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,800 cm
|
Confezione 2: profondità
|
22,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,496 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
54
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
14,050 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
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
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|