Schneider-Electric
 
M9F42235 immagine - metel
M9F42235
Interruttore magnetotermico C60BP 2P C 35A 10kA 480Y/277V UL489
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Multi 9
Nome Prodotto Multi 9 C60
Tipo Prodotto Interruttore modulare
Nome Dispositivo C60BP
Applicazione Distribuzione
Numero di poli 2P
Numero di poli protetti 2
Corrente nominale [In] 35 A a 25 °C conforme a EN/IEC 60947-2
Tipo di rete CA
DC
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Codice curva C
Potere di interruzione 6 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 440 V CA
10 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 415 V CA
20 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 240 V CA
6 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 440 V CA
10 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 415 V CA
20 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 240 V CA
14 kA AIR conforme a UL 489 a 240 V CA
10 kA AIR conforme a UL 489 a 125 V DC
10 kA AIR conforme a UL 489 a 480Y/277 V CA
14 kA AIR conforme a CSA C22.2 No 5 a 240 V CA
10 kA AIR conforme a CSA C22.2 No 5 a 480Y/277 V CA
10 kA AIR conforme a CSA C22.2 No 5 a 125 V DC
Norme Di Riferimento EN/IEC 60947-2
GB 14048.2
UL 489
CSA C22.2 No 5
Certificazioni Prodotto IEC
CCC
CSA
UL
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [ue] 240 V CA 50/60 Hz
415 V CA 50/60 Hz
440 V CA 50/60 Hz
Limite di sgancio magnetico 8,5 x In +/- 20 % CA
12 x In +/- 20 % DC
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 4,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 440 V CA
7,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 415 V CA
15 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 240 V CA
4,5 kA 75 % conforme a GB 14048.2 - 440 V CA
7,5 kA 75 % conforme a GB 14048.2 - 415 V CA
15 kA 75 % conforme a GB 14048.2 - 240 V CA
Tensione nominale di isolamento [ui] 500 V CA conforme a EN/IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 6 kV conforme a EN/IEC 60947-2
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN/IEC 60947-2
Segnalazione posizione contatti Si
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Installazione Aggancio
Supporto Di Montaggio Guida DIN
Passo 9 mm 4
Altezza 103 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 72 mm
Colore Grigio
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 10000 cicli
Predisposizione per chiusura a lucchetto Lucchettabile
Connessioni - morsetti Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore)1…35 mm² (AWG 18...AWG 2) - rigido
Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore)1…25 mm² (AWG 18...AWG 3) - Flessibile con ghiera
Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore)1…25 mm² (AWG 18...AWG 3) - flessibile
Lunghezza spelatura fili 14 mm per parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio 3,5 Nm parte superiore o inferiore
Protezione differenziale Senza
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 conforme aCEI 60529
IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529
Grado di inquinamento 3 conforme a EN/IEC 60947-2
Tropicalizzazione 2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine Di Funzionamento 0...2000 m
Temperatura Ambiente -30…70 °C
Temperatura Di Stoccaggio -40…80 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,500 cm
Confezione 1: larghezza 3,600 cm
Confezione 1: profondità 10,300 cm
Confezione 1: peso 266,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 8,200 cm
Confezione 2: larghezza 11,000 cm
Confezione 2: profondità 22,000 cm
Confezione 2: peso 1,644 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 54
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 15,256 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP 40a4e715-7fff-45ff-88bf-38212f6a80a5
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 39
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi