Schneider-Electric
 
M9F52215 immagine - metel
M9F52215
Multi 9 - C60BPR - MCB - 2P - 15 A - C Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 489
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Multi 9
Nome prodotto Multi 9 C60
Tipo prodotto Interruttore modulare
Nome dispositivo C60BPR
Applicazione Distribuzione
Numero di poli 2P
Numero di poli protetti 2
Corrente nominale [In] 15 A a 25 °C conforme a EN/IEC 60947-2
Tipo di rete DC
CA
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Codice curva C
Potere di interruzione 6 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 440 V CA
10 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 415 V CA
20 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 240 V CA
6 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 440 V CA
10 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 415 V CA
20 kA Icu conforme a GB 14048.2 a 240 V CA
14 kA AIR conforme a UL 489 a 240 V CA
10 kA AIR conforme a UL 489 a 125 V DC
10 kA AIR conforme a UL 489 a 480Y/277 V CA
14 kA AIR conforme a CSA C22.2 No 5 a 240 V CA
10 kA AIR conforme a CSA C22.2 No 5 a 480Y/277 V CA
10 kA AIR conforme a CSA C22.2 No 5 a 125 V DC
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN/IEC 60947-2
Norme di riferimento EN/IEC 60947-2
GB 14048.2
UL 489
CSA C22.2 No 5
Certificazioni prodotto IEC
CCC
CSA
UL
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue] 240 V CA 50/60 Hz
415 V CA 50/60 Hz
440 V CA 50/60 Hz
Limite di sgancio magnetico 8,5 x In +/- 20 % CA
12 x In +/- 20 % DC
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 4,5 kA 75 % conforme a GB 14048.2 - 240 V CA
7,5 kA 75 % conforme a GB 14048.2
15 kA 75 % conforme a GB 14048.2
4,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 125 V DC
7,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 440 V CA
15 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 415 V CA
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V CA conforme a EN/IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 6 kV conforme a EN/IEC 60947-2
Segnalazione posizione contatti Si
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN
Passo 9 mm 4
Altezza 127 mm
Larghezza 36 mm
Profondità 72 mm
Colore Grigio
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 10000 cicli
Predisposizione per chiusura a lucchetto Lucchettabile
Connessioni - morsetti Morsetto ad anello (parte superiore o inferiore)
Coppia di serraggio 2 Nm parte superiore o inferiore
Protezione differenziale Senza
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Grado di inquinamento 3 conforme a EN/IEC 60947-2
Categoria di sovratensione IV
Tropicalizzazione 2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine di funzionamento 0...2000 m
Temperatura ambiente -30…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,7 cm
Confezione 1: larghezza 7,3 cm
Confezione 1: profondità 12,7 cm
Confezione 1: peso 298 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 8,5 cm
Confezione 2: larghezza 13,5 cm
Confezione 2: profondità 22,4 cm
Confezione 2: peso 1,852 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 48
Confezione 3: altezza 30 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 15,309 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto privo di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi